Artikel 20

ADP
l1
s1
A
s
l2
E 5636/ 15 x 4
15
4
1
10
-
E 5636/ 15 x 8
15
8
1
14
-
E 5636/ 15 x 12
15
12
1
18
-
E 5636/ 15 x 16
15
16
1
22
-
E 5636/ 15 x 20
15
20
1
26
-
E 5636/ 30 x 4
30
4
1
10
-
E 5636/ 30 x 8
30
8
1
14
-
E 5636/ 30 x 12
30
12
1
18
-
E 5636/ 30 x 16
30
16
1
22
-
E 5636/ 30 x 20
30
20
1
26
-
E 5636/ 60 x 4
60
4
2
10
30
E 5636/ 60 x 8
60
8
2
14
30
E 5636/ 60 x 12
60
12
2
18
30
E 5636/ 60 x 16
60
16
2
22
30
E 5636/ 60 x 20
60
20
2
26
30
E 5636/100 x 4
100
4
2
10
60
E 5636/100 x 8
100
8
2
14
60
E 5636/100 x 12
100
12
2
18
60
E 5636/100 x 16
100
16
2
22
60
E 5636/100 x 20
100
20
2
26
60

Detaljer

Material

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.