Artikel 57

ADP
d1
l1
l4
l
l2
d3
l3
d4
d5
l5
E 5632/ 6 x 25/0,5
6
25
0.5
29.5
27.5
8
2
3
- -
E 5632/ 6 x 25/1
6
25
1
30
28
8
2
3
- -
E 5632/ 6 x 25/2
6
25
2
31
29
8
2
3
- -
E 5632/ 6 x 32/0,5
6
32
0.5
36.5
34.5
8
2
3
- -
E 5632/ 6 x 32/1
6
32
1
37
35
8
2
3
- -
E 5632/ 6 x 32/2
6
32
2
38
36
8
2
3
- -
E 5632/ 8 x 25/1
8
25
1
31
28
10
3
5
- -
E 5632/ 8 x 25/2
8
25
2
32
29
10
3
5
- -
E 5632/ 8 x 25/3
8
25
3
33
30
10
3
5
- -
E 5632/ 8 x 32/1
8
32
1
38
35
10
3
5
- -
E 5632/ 8 x 32/2
8
32
2
39
36
10
3
5
- -
E 5632/ 8 x 32/3
8
32
3
40
37
10
3
5
- -
E 5632/ 8 x 40/1
8
40
1
46
43
10
3
5
- -
E 5632/ 8 x 40/2
8
40
2
47
44
10
3
5
- -
E 5632/ 8 x 40/3
8
40
3
48
45
10
3
5
- -
E 5632/10 x 25/1
10
25
1
32
29
12.5
3
6
6.5
18
E 5632/10 x 25/2
10
25
2
33
30
12.5
3
6
6.5
18
E 5632/10 x 25/3
10
25
3
34
31
12.5
3
6
6.5
18
E 5632/10 x 32/1
10
32
1
39
36
12.5
3
6
6.5
24
E 5632/10 x 32/2
10
32
2
40
37
12.5
3
6
6.5
24
E 5632/10 x 32/3
10
32
3
41
38
12.5
3
6
6.5
24
E 5632/10 x 40/1
10
40
1
47
44
12.5
3
6
6.5
30
E 5632/10 x 40/2
10
40
2
48
45
12.5
3
6
6.5
30
E 5632/10 x 40/3
10
40
3
49
46
12.5
3
6
6.5
30
E 5632/10 x 40/4
10
40
4
50
47
12.5
3
6
6.5
30
E 5632/12 x 25/2
12
25
2
33
30
16
3
7
8.5
18
E 5632/12 x 25/3
12
25
3
34
31
16
3
7
8.5
18
E 5632/12 x 32/2
12
32
2
40
37
16
3
7
8.5
24
E 5632/12 x 32/3
12
32
3
41
38
16
3
7
8.5
24
E 5632/12 x 32/4
12
32
4
42
39
16
3
7
8.5
24

Detaljer

Material

  • 1.7131 ≈60 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.