E 5650 AlCrN
Sökare med cylindriskt huvud, AlCrN belagd
Artikel 12
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
d3
|
l
|
l3
|
R
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5650 AlCrN/ 3 x 12
|
|
3
|
12
|
5
|
15.5
|
2
|
1.5
|
|
E 5650 AlCrN/ 3 x 16
|
|
3
|
16
|
5
|
19.5
|
2
|
1.5
|
|
E 5650 AlCrN/ 3 x 20
|
|
3
|
20
|
5
|
23.5
|
2
|
1.5
|
|
E 5650 AlCrN/ 4 x 12
|
|
4
|
12
|
6
|
16
|
3
|
2
|
|
E 5650 AlCrN/ 4 x 16
|
|
4
|
16
|
6
|
20
|
3
|
2
|
|
E 5650 AlCrN/ 4 x 20
|
|
4
|
20
|
6
|
24
|
3
|
2
|
|
E 5650 AlCrN/ 4 x 25
|
|
4
|
25
|
6
|
29
|
3
|
2
|
|
E 5650 AlCrN/ 6 x 20
|
|
6
|
20
|
8
|
25
|
3
|
3
|
|
E 5650 AlCrN/ 6 x 25
|
|
6
|
25
|
8
|
30
|
3
|
3
|
|
E 5650 AlCrN/ 8 x 20
|
|
8
|
20
|
10
|
27
|
4
|
4
|
|
E 5650 AlCrN/ 8 x 25
|
|
8
|
25
|
10
|
32
|
4
|
4
|
|
E 5650 AlCrN/ 8 x 30
|
|
8
|
30
|
10
|
37
|
4
|
4
|
Detaljer
Material
- AlCrN-belagd
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig