商品 12

ADP
d1
l1
d3
l
l3
R
E 5650 AlCrN/ 3 x 12
3
12
5
15.5
2
1.5
E 5650 AlCrN/ 3 x 16
3
16
5
19.5
2
1.5
E 5650 AlCrN/ 3 x 20
3
20
5
23.5
2
1.5
E 5650 AlCrN/ 4 x 12
4
12
6
16
3
2
E 5650 AlCrN/ 4 x 16
4
16
6
20
3
2
E 5650 AlCrN/ 4 x 20
4
20
6
24
3
2
E 5650 AlCrN/ 4 x 25
4
25
6
29
3
2
E 5650 AlCrN/ 6 x 20
6
20
8
25
3
3
E 5650 AlCrN/ 6 x 25
6
25
8
30
3
3
E 5650 AlCrN/ 8 x 20
8
20
10
27
4
4
E 5650 AlCrN/ 8 x 25
8
25
10
32
4
4
E 5650 AlCrN/ 8 x 30
8
30
10
37
4
4

详情

Material

  • AlCrN coated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。