Artikelen 12

ADP
d1
l1
d3
l
l3
R
E 5650 AlCrN/ 3 x 12
3
12
5
15.5
2
1.5
E 5650 AlCrN/ 3 x 16
3
16
5
19.5
2
1.5
E 5650 AlCrN/ 3 x 20
3
20
5
23.5
2
1.5
E 5650 AlCrN/ 4 x 12
4
12
6
16
3
2
E 5650 AlCrN/ 4 x 16
4
16
6
20
3
2
E 5650 AlCrN/ 4 x 20
4
20
6
24
3
2
E 5650 AlCrN/ 4 x 25
4
25
6
29
3
2
E 5650 AlCrN/ 6 x 20
6
20
8
25
3
3
E 5650 AlCrN/ 6 x 25
6
25
8
30
3
3
E 5650 AlCrN/ 8 x 20
8
20
10
27
4
4
E 5650 AlCrN/ 8 x 25
8
25
10
32
4
4
E 5650 AlCrN/ 8 x 30
8
30
10
37
4
4

Details

Materiaal

  • AlCrN-coating
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.