Artikel 10

ADP
Serie
d2
l3
Material
Åtdragningsmoment [Nm]
T
d1
EH 4245/17/1,5/10/PMM
17
1.5
10
PMM
12
-
8
EH 4245/19/1,5/10/PMM
19
1.5
10
PMM
12
-
8
EH 4245/27/1,5/10/PMM
27
1.5
10
PMM
22
V 34414/1/4/12
10
EH 4245/27/2,0/10/PMM
27
2.0
10
PMM
22
V 34414/1/4/12
10
EH 4245/37/2,0/15/PMM
37
2.0
15
PMM
50
V 34414/1/2/19
15
EH 4245/37/3,0/15/PMM
37
3.0
15
PMM
50
V 34414/1/2/19
15
EH 4245/37/4,0/15/PMM
37
4.0
15
PMM
50
V 34414/1/2/19
15
EH 4245/47/3,0/40/SMM
47
3.0
40
SMM
80
V 34414/1/2/24
20
EH 4245/47/4,0/40/SMM
47
4.0
40
SMM
80
V 34414/1/2/24
20
EH 4245/57/4,5/50/SMM
57
4.5
50
SMM
130
SW 30
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.