Artikel 6

ADP
d2
d1
l
SW
l2
d4
d5
E 20189/ 9/ 8/100
9
8
100
9
21
5
5
E 20189/ 9/10/120
9
10
120
11
21
6
6
E 20189/ 9/10/240
9
10
240
11
21
6
6
E 20189/13/12/150
13
12
150
15
23
6
9
E 20189/13/14/150
13
14
150
15
23
9
9
E 20189/13/14/300
13
14
300
15
23
9
9

Detaljer

Material

  • 1.4305
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.