HWS 510
Precisionsskruvstycke
Artikel 4
| |
ADP
|
b
|
h
|
l
|
h1
|
l1
|
SK: Spännkraft [kN]
|
Vikt
[kg]
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HWS 510/ 60
|
|
60
|
56
|
175
|
28
|
80
|
5
|
2.8
|
|
HWS 510/ 75
|
|
75
|
75
|
220
|
40
|
100
|
10
|
5.8
|
|
HWS 510/100
|
|
100
|
87
|
260
|
45
|
120
|
15
|
10.9
|
|
HWS 510/125
|
|
125
|
100
|
330
|
50
|
160
|
20
|
19.8
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- För horisontella, vertikala och sidoriktade fräs-, slip-, kontroll- och gnistningsarbeten
- Precisionsslipad i exakt vinkel på alla sidor
- Neddragningseffekt förhindrar att arbetsstycket lyfter
- Vinkelexakthet och parallellitet på 0,003/100 mm
- Manövrering med insexnyckel och snabbjustering med låssprint
Leveransomfattning
- Inklusive spännjärn, spännyckel, justerbart och fast anslag
Material
- Härdat stål, 60 HRC
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig