Articolo 4

ADP
b
h
l
h1
l1
SK [kN]
Peso [kg]
HWS 510/ 60
60
56
175
28
80
5
2.8
HWS 510/ 75
75
75
220
40
100
10
5.8
HWS 510/100
100
87
260
45
120
15
10.9
HWS 510/125
125
100
330
50
160
20
19.8

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per lavori orizzontali, verticali e laterali di fresatura, rettifica, controllo ed elettroerosione
  • Rettificata finemente su tutti i lati
  • L’effetto di trazione verso il basso impedisce il sollevamento del pezzo
  • Perpendicolarità e parallelismo di 0,003/100 mm
  • Azionamento tramite chiave esagonale e regolazione rapida tramite perno di bloccaggio

Contenuto della confezione

  • Con staffa di serraggio, chiave di serraggio e arresto regolabile inclusi

Materiale

  • Acciaio temprato, 60 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.