Artigos 4

ADP
b
h
l
h1
l1
SK [kN]
Peso [kg]
HWS 510/ 60
60
56
175
28
80
5
2.8
HWS 510/ 75
75
75
220
40
100
10
5.8
HWS 510/100
100
87
260
45
120
15
10.9
HWS 510/125
125
100
330
50
160
20
19.8

Detalhes

Descrição do produto

  • Para trabalhos horizontais, verticais e laterais de fresagem, retificação, inspeção e EDM
  • Precisão de ângulo exato (precisão biselada) em todos os lados
  • Devido ao ângulo invertido das garras (que força as peças para baixo) impede o levantamento da chapa de metal
  • Precisão do ângulo e paralelismo de 0,003/100 mm
  • Ativação com chave sextavada e ajuste rápido com veio de encaixe

Âmbito de entrega

  • Inclui grampos de aperto, chave de aperto, batentes ajustáveis e fixos

Material

  • Aço temperado, 60 HRC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.