Artikel 2

ADP
Typ
Innehåll i satsen
V 32220/Set 6-22
Set 6-22
Combination spanner SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 in a set
V 32220/Set 6-32
Set 6-32
Combination spanner SW 6; 7; 8, 9; 10; 11; 12; 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30 and 32 in set

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Flagninssäker yta tack vare nickelplätering
  • Hög hållfasthet och låg vikt tack vare dubbelt T-profilskaft
  • Ringprofil med AS-drive (anti slip drive)

Material

  • Sänksmitt kromlegeringsstål med rundad yta
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.