商品 2

ADP
类型
设置内容
V 32220/Set 6-22
Set 6-22
Combination spanner SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 in a set
V 32220/Set 6-32
Set 6-32
Combination spanner SW 6; 7; 8, 9; 10; 11; 12; 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30 and 32 in set

详情

产品描述

  • Non-flaking surface through nickel chromium plating
  • High flexion resistance and light weight through fluted shaft
  • Ring end with AS drive (anti slip drive) profile

Material

  • Drop forged chrome alloy steel with smooth finish

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。