Artículos 2

ADP
Tipo
Contenido del juego
V 32220/Set 6-22
Set 6-22
Combination spanner SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 in a set
V 32220/Set 6-32
Set 6-32
Combination spanner SW 6; 7; 8, 9; 10; 11; 12; 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30 and 32 in set

Detalles

Descripción del producto

  • Superficie con recubrimiento de níquel-cromo que no se descascarilla
  • Ligera y muy resistente a la flexión por el vástago perfilado en forma de doble T
  • Perfil de la estrella con propiedades antideslizamiento (AS drive)

Material

  • Acero forjado en estampa y aleado al cromo con superficie de acabado redondeado
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.