Articolo 2

ADP
Tipo
Contenuto del set
V 32220/Set 6-22
Set 6-22
Tutte le chiavi combinate SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 in set
V 32220/Set 6-32
Set 6-32
Tutte le chiavi combinate SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30 e 32 in set

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Rivestimento antiscrostatura grazie alla cromatura nichelata
  • Peso minimo e alta resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T
  • Profilo interno con sistema AS-Drive (Anti Slip Drive)

Materiale

  • Acciaio legato al cromo forgiato a caldo, superfici arrotondate
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.