Artículos 9

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 12248P/ 3
3
4
0.06
57
8
6
WZF 12248P/ 4
4
4
0.08
57
11
6
WZF 12248P/ 5
5
4
0.10
57
13
6
WZF 12248P/ 6
6
4
0.12
57
13
6
WZF 12248P/ 8
8
4
0.16
63
19
8
WZF 12248P/10
10
4
0.20
72
22
10
WZF 12248P/12
12
4
0.24
83
26
12
WZF 12248P/16
16
4
0.32
92
32
16
WZF 12248P/20
20
4
0.40
104
38
20

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa de alto rendimiento con ángulo espiral desigual y corte al centro

Material

  • Metal duro integral recubierto de varias capas de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.