商品 20

ADP
l1
s1
A
s
l2
E 5636/ 15 x 4
15
4
1
10
-
E 5636/ 15 x 8
15
8
1
14
-
E 5636/ 15 x 12
15
12
1
18
-
E 5636/ 15 x 16
15
16
1
22
-
E 5636/ 15 x 20
15
20
1
26
-
E 5636/ 30 x 4
30
4
1
10
-
E 5636/ 30 x 8
30
8
1
14
-
E 5636/ 30 x 12
30
12
1
18
-
E 5636/ 30 x 16
30
16
1
22
-
E 5636/ 30 x 20
30
20
1
26
-
E 5636/ 60 x 4
60
4
2
10
30
E 5636/ 60 x 8
60
8
2
14
30
E 5636/ 60 x 12
60
12
2
18
30
E 5636/ 60 x 16
60
16
2
22
30
E 5636/ 60 x 20
60
20
2
26
30
E 5636/100 x 4
100
4
2
10
60
E 5636/100 x 8
100
8
2
14
60
E 5636/100 x 12
100
12
2
18
60
E 5636/100 x 16
100
16
2
22
60
E 5636/100 x 20
100
20
2
26
60

详情

Material

  • 1.2842 ≈60 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。