Artikel 11

ADP
d1
l
SW
l1
d3
l3
E 7140/ 8x1
M 8 x 1
12.3
4
8
12
4.3
E 7140/ 10
M10 x 1
12.3
5
8
14
4.3
E 7140/ 12
M 12 x 1.5
17.3
6
12
17
5.3
E 7140/ 14
M 14 x 1.5
17.3
6
12
19
5.3
E 7140/ 16
M16 x 1.5
17.3
8
12
22
5.3
E 7140/ 18
M18 x 1.5
17.3
8
12
24
5.3
E 7140/ 22
M22 x 1.5
19.3
10
14
27
5.3
E 7140/ 1/8
G 1/8"
12.3
5
8
14
4.3
E 7140/ 1/4
G 1/4"
17.3
6
12
19
5.3
E 7140/ 3/8
G 3/8"
17.3
8
12
22
5.3
E 7140/ 1/2
G 1/2"
19.3
10
14
27
5.3

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta tryck: 400 bar
  • Högsta temperatur (vatten): 100°C
  • Högsta temperatur (olja): 180°C

Material

  • Stål, förzinkat/FKM (Viton)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.