Vare 11

ADP
d1
l
SW
l1
d3
l3
E 7140/ 8x1
M 8 x 1
12.3
4
8
12
4.3
E 7140/ 10
M10 x 1
12.3
5
8
14
4.3
E 7140/ 12
M 12 x 1.5
17.3
6
12
17
5.3
E 7140/ 14
M 14 x 1.5
17.3
6
12
19
5.3
E 7140/ 16
M16 x 1.5
17.3
8
12
22
5.3
E 7140/ 18
M18 x 1.5
17.3
8
12
24
5.3
E 7140/ 22
M22 x 1.5
19.3
10
14
27
5.3
E 7140/ 1/8
G 1/8"
12.3
5
8
14
4.3
E 7140/ 1/4
G 1/4"
17.3
6
12
19
5.3
E 7140/ 3/8
G 3/8"
17.3
8
12
22
5.3
E 7140/ 1/2
G 1/2"
19.3
10
14
27
5.3

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 400 bar
  • Maksimal temperatur (Vand): 100 °C
  • Maksimal temperatur (Olie): 180 °C

Materiale

  • Stål, forniklet / FKM (Viton)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.