E 7140
Zaptivni vijak, sa šapom i zaptivnim prstenom, od čelika
Stavka 11
| |
ADP
|
d1
|
l
|
SW
|
l1
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7140/ 8x1
|
|
M 8 x 1
|
12.3
|
4
|
8
|
12
|
4.3
|
|
E 7140/ 10
|
|
M10 x 1
|
12.3
|
5
|
8
|
14
|
4.3
|
|
E 7140/ 12
|
|
M 12 x 1.5
|
17.3
|
6
|
12
|
17
|
5.3
|
|
E 7140/ 14
|
|
M 14 x 1.5
|
17.3
|
6
|
12
|
19
|
5.3
|
|
E 7140/ 16
|
|
M16 x 1.5
|
17.3
|
8
|
12
|
22
|
5.3
|
|
E 7140/ 18
|
|
M18 x 1.5
|
17.3
|
8
|
12
|
24
|
5.3
|
|
E 7140/ 22
|
|
M22 x 1.5
|
19.3
|
10
|
14
|
27
|
5.3
|
|
E 7140/ 1/8
|
|
G 1/8"
|
12.3
|
5
|
8
|
14
|
4.3
|
|
E 7140/ 1/4
|
|
G 1/4"
|
17.3
|
6
|
12
|
19
|
5.3
|
|
E 7140/ 3/8
|
|
G 3/8"
|
17.3
|
8
|
12
|
22
|
5.3
|
|
E 7140/ 1/2
|
|
G 1/2"
|
19.3
|
10
|
14
|
27
|
5.3
|
Detalji
Opis proizvoda
- Maksimalan pritisak: 400 bara
- Maksimalna temperatura (voda): 100 °C
- Maksimalna temperatura (ulje) 180 °C
Materijal
- Čelik, pocinkovan / FKM (Viton)
Dokumenti
Dodaci
Imate pitanja o proizvodu?
Prijavite se ili se registrujte kako biste postavili pitanja našim stručnjacima.
Registrujte se sadaPreporučujemo Vam