Artykuły 7

ADP
d1
l
l1
r1
SW1
r2
d3
l3
d5
l5
E 70841/ 6
M 6
25
10
230
10
1
12
5
6
10
E 70841/ 8
M 8
27
11
240
13
1
16
6
8
11
E 70841/10
M10
33
14
320
17
1
20
6
10
13
E 70841/12
M12
32
14
320
17
1
20
6
10
13
E 70841/16
M16
46
24
400
22
1
25
7
16
15
E 70841/20
M20
58
28
500
27
1.5
32
10
18
21
E 70841/27
M27
74
38
630
36
1.5
40
13
24
27

Szczegóły

Materiał

  • 1.6580, czerniony
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.