Artikel 1

ADP
d1
b
d
h
h1
HER 1680/148
148
85
18
40
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kompatibel med ITS-100 adapter
  • Förbered för chipmärkning
  • Ytterligare fötter för bättre stabilitet
    under bearbetning

Material

  • 3.3547

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HER 1680/148 Pallet 148 ITS - 100, aluminium Enskild produktbild

HER 1680/148

Pallet 148 ITS - 100, aluminium

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.