Articol 1

ADP
d1
b
d
h
h1
HER 1680/148
148
85
18
40
10

Detalii

Descriere produs

  • Compatibil cu ITS-100
  • Cu locaș pentru chip
  • Picioare adiționale pentru o stabilitate mai bună
    în timpul prelucrării

Material

  • 3.3547

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HER 1680/148 Paletă 148 ITS - 100, aluminiu Cadru produs

HER 1680/148

Paletă 148 ITS - 100, aluminiu

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.