Artikel 2

ADP
b
l
V 74684/0,5
0.5
138
V 74684/0,9
0.9
140

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Idealisk för bearbetning av keramikfiberbrynen storlek 0,5 mm och 0,9 mm
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.