Položek 2

ADP
b
l
V 74684/0,5
0.5
138
V 74684/0,9
0.9
140

Podrobnosti

Popis produktu

  • Ideální k obrábění s pilníky z keramických vláken 0,5 mm a 0,9 mm
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.