Articolo 2

ADP
b
l
V 74684/0,5
0.5
138
V 74684/0,9
0.9
140

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale per la lavorazione di lime in fibra di ceramica con 0,5 mm e 0,9 mm
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.