Položek 4

ADP
d1
d2
SW
l
d3
d4
d5
l5 max.
E 7415/ 6/ 6
6
6
17
43
11.5
11.5
M14 x 1
8
E 7415/ 8/ 8
8
8
19
49
14.5
14.5
M16 x 1
8
E 7415/10/10
10
10
22
56
16.5
16.5
M18 x 1
10
E 7415/12/12
12
12
27
63
20
20
M22 x 1
12

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 95 °C
  • Maximální tlak: 16 bar

Materiál

  • Poniklovaná mosaz / FKM (Viton)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.