E 55403
Probojac sa cilindričnom glavom
Stavka 40
| |
ADP
|
d1
|
l
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|
|
E 55403/ 1 x 71
|
|
1
|
71
|
2
|
5
|
|
E 55403/ 1,1 x 71
|
|
1.1
|
71
|
2.2
|
5
|
|
E 55403/ 1,2 x 71
|
|
1.2
|
71
|
2.2
|
5
|
|
E 55403/ 1,3 x 71
|
|
1.3
|
71
|
2.5
|
5
|
|
E 55403/ 1,4 x 71
|
|
1.4
|
71
|
2.5
|
5
|
|
E 55403/ 1,5 x 71
|
|
1.5
|
71
|
3
|
5
|
|
E 55403/ 1,6 x 71
|
|
1.6
|
71
|
3
|
5
|
|
E 55403/ 1,7 x 71
|
|
1.7
|
71
|
3
|
5
|
|
E 55403/ 1,8 x 71
|
|
1.8
|
71
|
3.2
|
5
|
|
E 55403/ 1,9 x 71
|
|
1.9
|
71
|
3.2
|
5
|
|
E 55403/ 2 x 71
|
|
2
|
71
|
3.5
|
5
|
|
E 55403/ 2,1 x 71
|
|
2.1
|
71
|
3.7
|
5
|
|
E 55403/ 2,2 x 71
|
|
2.2
|
71
|
3.7
|
5
|
|
E 55403/ 2,3 x 71
|
|
2.3
|
71
|
4
|
5
|
|
E 55403/ 2,4 x 71
|
|
2.4
|
71
|
4
|
5
|
|
E 55403/ 2,5 x 71
|
|
2.5
|
71
|
4
|
5
|
|
E 55403/ 2,6 x 71
|
|
2.6
|
71
|
4.5
|
5
|
|
E 55403/ 2,7 x 71
|
|
2.7
|
71
|
4.5
|
5
|
|
E 55403/ 2,8 x 71
|
|
2.8
|
71
|
4.5
|
5
|
|
E 55403/ 2,9 x 71
|
|
2.9
|
71
|
4.5
|
5
|
|
E 55403/ 3 x 71
|
|
3
|
71
|
5
|
5
|
|
E 55403/ 3,1 x 71
|
|
3.1
|
71
|
5
|
5
|
|
E 55403/ 3,2 x 71
|
|
3.2
|
71
|
5
|
5
|
|
E 55403/ 3,5 x 71
|
|
3.5
|
71
|
5.5
|
5
|
|
E 55403/ 3,6 x 71
|
|
3.6
|
71
|
5.5
|
5
|
|
E 55403/ 3,7 x 71
|
|
3.7
|
71
|
5.5
|
5
|
|
E 55403/ 3,8 x 71
|
|
3.8
|
71
|
5.5
|
5
|
|
E 55403/ 4 x 71
|
|
4
|
71
|
6
|
5
|
|
E 55403/ 4,1 x 71
|
|
4.1
|
71
|
6
|
5
|
|
E 55403/ 4,2 x 71
|
|
4.2
|
71
|
6
|
5
|
Detalji
Opis proizvoda
- ≈DIN ISO 8020 Form A
Materijal
- CF-H40S+ (tvrdi metal)
- Glava od čelika, lemljena
Možete konfigurisati proizvod prema svojim potrebama.
Pokreni konfiguratorImate pitanja o proizvodu?
Prijavite se ili se registrujte kako biste postavili pitanja našim stručnjacima.
Registrujte se sadaPreporučujemo Vam