Stavka 4

ADP
Polovi
Tip
Oblik
b
h
l
b1
d1
E 2720/32A/H
32
A
H
70
78.5
82
56
M32 x 1.5
E 2720/10B/N
10
B
N
57
58.5
72.5
43
M25 x 1.5
E 2720/16B/H
16
B
H
57
76
93.5
43
M32 x 1.5
E 2720/24B/H
24
B
H
57
76
120
43
M32 x 1.5

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 125 °C

Materijal

  • Aluminijumski izlivak