Artykuły 4

ADP
Piny
Typ
Rodzaj obudowy
b
h
l
b1
d1
E 2720/32A/H
32
A
H
70
78.5
82
56
M32 x 1.5
E 2720/10B/N
10
B
N
57
58.5
72.5
43
M25 x 1.5
E 2720/16B/H
16
B
H
57
76
93.5
43
M32 x 1.5
E 2720/24B/H
24
B
H
57
76
120
43
M32 x 1.5

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 125°C

Materiał

  • Odlew aluminiowy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.