Артикул 4

ADP
Полюси
Тип
Конструктивна форма
b
h
l
b1
d1
E 2720/32A/H
32
A
H
70
78.5
82
56
M32 x 1.5
E 2720/10B/N
10
B
N
57
58.5
72.5
43
M25 x 1.5
E 2720/16B/H
16
B
H
57
76
93.5
43
M32 x 1.5
E 2720/24B/H
24
B
H
57
76
120
43
M32 x 1.5

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 125 °C

Материал

  • алуминиева отливка
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.