Είδος 4

ADP
Πόλοι
Τύπος
Σχεδιασμός
b
h
l
b1
d1
E 2720/32A/H
32
A
H
70
78.5
82
56
M32 x 1.5
E 2720/10B/N
10
B
N
57
58.5
72.5
43
M25 x 1.5
E 2720/16B/H
16
B
H
57
76
93.5
43
M32 x 1.5
E 2720/24B/H
24
B
H
57
76
120
43
M32 x 1.5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία: 125 °C

Υλικό

  • Χυτευτό αλουμίνιο
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.