E 73011
T-priključek
Izdelek 3
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
|
SW
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 73011/ 1/8/ 1/8
|
|
R 1/8"
|
G 1/8"
|
38
|
10
|
8
|
9
|
13.5
|
6
|
19.5
|
|
E 73011/ 1/4/ 1/4
|
|
R 1/4"
|
G 1/4"
|
50.5
|
14
|
11
|
11
|
17
|
8.5
|
24.8
|
|
E 73011/ 3/8/ 3/8
|
|
R 3/8"
|
G 3/8"
|
58.5
|
17
|
11.5
|
13
|
21
|
11
|
28.5
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalna temperatura: 150 °C
- Maksimalni tlak: 25 bar
Material
- 2.0401 (CuZn), ponikljano
Dokumenti
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas