Izdelek 3

ADP
d1
d2
l
SW
l1
d3
d4
l4
E 73010/ 1/8/ 1/8
G 1/8"
G 1/8"
41
10
9
13.5
6
20.5
E 73010/ 1/4/ 1/4
G 1/4"
G 1/4"
51.6
14
11
17
8.5
25.8
E 73010/ 3/8/ 3/8
G 3/8"
G 3/8"
60
17
12
21
11
30

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 150 °C
  • Maksimalni tlak: 25 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn), ponikljano