Articol 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 220465/ 9/10
9
10
56
24
17
7
18
E 220465/13/13
13
13
56
28
22
9
22

Detalii

Descriere produs

  • Presiune maximă: 15 bar
  • Temperatură maximă (ulei): 220 °C
  • Temperatură maximă (apă): 180 °C

Avantaje

  • Manevrare ușoară și sigură prin blocare automată la îmbinare
  • Decuplare simplă și intuitivă prin operare cu o singură mână
  • Compatibil conform standardului european

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.