Ürünler 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 220465/ 9/10
9
10
56
24
17
7
18
E 220465/13/13
13
13
56
28
22
9
22

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum basınç: 15 bar
  • Maksimum sıcaklık (yağ): 220 °C
  • Maksimum sıcaklık (su): 180 °C

Advantages

  • Kavramada otomatik kilitleme mekanizmasıyla kolay ve güvenli kullanım
  • Tek elle yapılabilen basit ve sezgisel dekuplaj
  • Avrupa standardı ile uyumlu

Malzeme

  • 2.0401 (CuZn)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.