E 220465
Bezpečnostní spojka s rychlospojkou 90°
Položek 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 220465/ 9/10
|
|
9
|
10
|
56
|
24
|
17
|
7
|
18
|
|
E 220465/13/13
|
|
13
|
13
|
56
|
28
|
22
|
9
|
22
|
Podrobnosti
Popis produktu
- Maximální tlak: 15 bar
- Maximální teplota (olej): 220 °C
- Maximální teplota (voda): 180 °C
Výhody
- Jednoduchá a bezpečná manipulace díky automatickému zámku při spojení
- Jednoduché a intuitivní odpojování jednou rukou
- Kompatibilní s evropským standardem
Materiál
- 2.0401 (CuZn)
Dokumenty
Datový list E 220465
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Příslušenství
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám