Stavka 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 220465/ 9/10
9
10
56
24
17
7
18
E 220465/13/13
13
13
56
28
22
9
22

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalan pritisak: 15 bara
  • Maksimalna temperatura (ulje) 220 °C
  • Maksimalna temperatura (voda): 180 °C

Prednosti

  • Jednostavno i sigurno rukovanje uz automatsko zaključavanje pri upravljačkom spajanju i početku rada
  • Jednostavno i intuitivno pokretanje jednoručnim rukovanjem
  • Kompatibilno prema evropskom standardu

Materijal

  • 2.0401 (CuZn)