E 220465
Veiligheidskoppeling met snelsteektuit 90°
Artikelen 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 220465/ 9/10
|
|
9
|
10
|
56
|
24
|
17
|
7
|
18
|
|
E 220465/13/13
|
|
13
|
13
|
56
|
28
|
22
|
9
|
22
|
Details
Productbeschrijving
- Maximale druk: 15 bar
- Maximale temperatuur (olie): 220 °C
- Maximale temperatuur (water): 180 °C
Voordelen
- Eenvoudig en veilig gebruik door automatische vergrendeling bij het aansluiten
- Eenvoudig en intuïtief met één hand te ontkoppelen
- Compatibel volgens de Europese standaard
Materiaal
- 2.0401 (CuZn)
Documenten
Informatieblad E 220465
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Toebehoren
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen