Articol 6

ADP
Serie
Material
d
d1
d2
T
Forța de strângere [Nm]
EH 4500/17/SM
17
SM
17
9
1.0–1.3
V 34412/1/4/10
12
EH 4500/19/SM
19
SM
19
9
1.0–1.3
V 34412/1/4/10
12
EH 4500/27/SM
27
SM
27
11
1.5–2.0
V 34412/1/4/12
22
EH 4500/37/SM
37
SM
37
17
2.5–3.6
V 34412/1/2/19
50
EH 4500/47/SM
47
SM
47
23
3.0–4.3
V 34412/1/2/24
80
EH 4500/57/SM
57
SM
57
30
4.0–6.0
SW 30
130
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.