Articol 1

ADP
d
Gr. [kg]
d1
s
s1
HPO 2700/125
125
5
32
76
56

Detalii

Descriere produs

  • Ideal pentru fixarea pieselor cilindrice
  • Potrivit pentru HPO 2100, HPO 2200

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HPO 2700/125 Mandrină pentru masă rabatabilă Cadru produs

HPO 2700/125

Mandrină pentru masă rabatabilă

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.