Είδος 4

ADP
μορφή
a
l1
Κόκκος
b
l
M
l3
V 74475/01/6 x 25/ 200 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
200/D91
1.5
40
M 4
15
V 74475/01/6 x 25/ 320 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
320/D54
1.5
40
M 4
15
V 74475/01/6 x 25/ 500 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
500/D30
1.5
40
M 4
15
V 74475/01/6 x 25/1000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
1000/D12
1.5
40
M 4
15

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Συμβατό με GESU 2300/N
  • Ιδανικό για την εκτέλεση βαρέων εργασιών
  • Στιβαρή βάση
  • Πυροσυσσωματωμένη έκδοση,υψηλή αντοχή στην φθορά
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.