Stavka 4

ADP
Oblik
a
l1
Jezgro
b
l
M
l3
V 74475/01/6 x 25/ 200 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
200/D91
1.5
40
M 4
15
V 74475/01/6 x 25/ 320 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
320/D54
1.5
40
M 4
15
V 74475/01/6 x 25/ 500 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
500/D30
1.5
40
M 4
15
V 74475/01/6 x 25/1000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
1000/D12
1.5
40
M 4
15

Detalji

Opis proizvoda

  • Kompatibilna sa GESU 2300/N
  • Optimalna za teži rad
  • Stabilno telo
  • Sinterovana verzija, ne troši se brzo