V 74470
Diamantfil med gänga, M4
Artikel 4
| |
ADP
|
Form
|
a
|
d
|
l2
|
Korn
|
b
|
l
|
M
|
l1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 74470/01/4 x 35/200
|
|
01
|
4
|
- |
35
|
200/D91
|
0.7
|
50
|
M 4
|
15
|
|
V 74470/01/4 x 35/320
|
|
01
|
4
|
- |
35
|
320/D54
|
0.7
|
50
|
M 4
|
15
|
|
V 74470/01/4 x 35/600
|
|
01
|
4
|
- |
35
|
600/D30
|
0.7
|
50
|
M 4
|
15
|
|
V 74470/01/5 x 125/200
|
|
01
|
5
|
- |
125
|
200/D91
|
1
|
140
|
M 4
|
40
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Passar GESU 2300/N
- Perfekt för komplicerade arbeten
- Stabil grundkropp
- Hög kvalitets galvanisk beläggning
Dokument
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig