Izdelek 4

ADP
Oblika
a
d
l2
Granulacija
b
l
M
l1
V 74470/01/4 x 35/200 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
4
-
35
200/D91
0.7
50
M 4
15
V 74470/01/4 x 35/320 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
4
-
35
320/D54
0.7
50
M 4
15
V 74470/01/4 x 35/600 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
4
-
35
600/D30
0.7
50
M 4
15
V 74470/01/5 x 125/200 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
5
-
125
200/D91
1
140
M 4
40

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Primerne za GESU 2300/N
  • Optimalno za težka dela
  • Stabilno telo
  • Visoko kvalitetna galvanska prevleka