Izdelek 3

ADP
max. kg [kg]
l x b
Teža/kos najm. [g]
Merilno območje [g]
Navoj [kg]
MWK 2106/ 6
6
295 x 225
0.1
0.1
3.2
MWK 2106/15
15
295 x 225
0.25
0.2
3.2
MWK 2106/30
30
295 x 225
0.5
0.5
3.2

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za štetje od/do 60.000 kosov
  • Automatsko referenčno optimiranje
  • Možno tudi enostavno seštevanje kosov
  • Ločeni prikazovalnik za skupno in posamično težo kakor tudi število kosov
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.