Položek 3

ADP
max. kg [kg]
l x b
Hmotnost/kus min [g]
Rozlišení [g]
Hmotnost [kg]
MWK 2106/ 6
6
295 x 225
0.1
0.1
3.2
MWK 2106/15
15
295 x 225
0.25
0.2
3.2
MWK 2106/30
30
295 x 225
0.5
0.5
3.2

Podrobnosti

Popis produktu

  • Počítá až do 60.000 kusů
  • Automatická optimalizací referencí
  • Jednoduché připočítávaní počtů kusů
  • Samostatné displeje pro celkovou a částečnou váhu a množství
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.