Artykuły 3

ADP
max. kg [kg]
l x b
Waga/sztuka min. [g]
Skalowanie [g]
Waga [kg]
MWK 2106/ 6
6
295 x 225
0.1
0.1
3.2
MWK 2106/15
15
295 x 225
0.25
0.2
3.2
MWK 2106/30
30
295 x 225
0.5
0.5
3.2

Szczegóły

Opis produktu

  • Możliwość liczenia do 60.000 sztuk
  • Automatyczna optymalizacja referencji
  • Możliwe liczenie uproszczone
  • Oddzielne wyświetlacze wagi całkowitej i częściowej oraz ilości sztuk
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.