Articol 37

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 28896/0,2/ 1,5
0.2
0.1
2
50
0.3
0.18
1.5
4
WZF 28896/0,3/ 1,5
0.3
0.15
2
50
0.5
0.27
1.5
4
WZF 28896/0,3/ 3
0.3
0.15
2
50
0.5
0.27
3
4
WZF 28896/0,4/ 2
0.4
0.2
2
50
0.6
0.36
2
4
WZF 28896/0,4/ 4
0.4
0.2
2
50
0.6
0.36
4
4
WZF 28896/0,5/ 2,5
0.5
0.25
2
50
0.7
0.45
2.5
4
WZF 28896/0,5/ 5
0.5
0.25
2
50
0.7
0.45
5
4
WZF 28896/0,5/ 7,5
0.5
0.25
2
50
0.7
0.45
7.5
4
WZF 28896/0,5/ 10
0.5
0.25
2
50
0.7
0.45
10
4
WZF 28896/0,6/ 3
0.6
0.3
2
50
1
0.55
3
4
WZF 28896/0,6/ 6
0.6
0.3
2
50
1
0.55
6
4
WZF 28896/0,6/ 9
0.6
0.3
2
50
1
0.55
9
4
WZF 28896/0,8/ 4
0.8
0.4
2
50
1.2
0.75
4
4
WZF 28896/0,8/ 8
0.8
0.4
2
50
1.2
0.75
8
4
WZF 28896/0,8/ 12
0.8
0.4
2
50
1.2
0.75
12
4
WZF 28896/1 / 5
1
0.5
2
50
1.6
0.95
5
4
WZF 28896/1 / 10
1
0.5
2
50
1.6
0.95
10
4
WZF 28896/1 / 15
1
0.5
2
50
1.6
0.95
15
4
WZF 28896/1 / 20
1
0.5
2
50
1.6
0.95
20
4
WZF 28896/1,5/ 5
1.5
0.75
2
60
2.4
1.45
5
4
WZF 28896/1,5/ 10
1.5
0.75
2
60
2.4
1.45
10
4
WZF 28896/1,5/ 15
1.5
0.75
2
60
2.4
1.45
15
4
WZF 28896/1,5/ 20
1.5
0.75
2
60
2.4
1.45
20
4
WZF 28896/2 / 6
2
1
2
60
3
1.92
6
4
WZF 28896/2 / 12
2
1
2
60
3
1.92
12
4
WZF 28896/2 / 18
2
1
2
60
3
1.92
18
4
WZF 28896/2 / 24
2
1
2
60
3
1.92
24
4
WZF 28896/2 / 30
2
1
2
60
3
1.92
30
4
WZF 28896/3 / 9
3
1.5
2
60
3.5
2.9
9
4
WZF 28896/3 / 18
3
1.5
2
60
3.5
2.9
18
4

Aplicație

Aplicație
P

Nepotrivit

Oțel și oțel înalt aliat

M

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

K

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Potrivire perfectă

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Potrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

Nepotrivit

Oțel și oțel înalt aliat

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Potrivire perfectă

Aluminiu și alte metale neferoase

Potrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Cu precizie maximă la nivel de µ
  • Muchii lustruite
  • Freză de înaltă performanță pentru cupru

Material

  • Carbură, polizată
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.