Estruturas Placas e barras

Distância entre guias

A Meusburger estabelece normas no fabrico de moldes na Europa. A distância coordenada e sistemática entre guias garante uma continuidade do sistema de medição, dos moldes mais pequenos aos maiores.

As grandes melhorias são, muitas vezes, conseguidas com ideias simples e óbvias. Na Meusburger, a prioridade é sempre o benefício do cliente.

A integração de furos de refrigeração entre o furo para guiamento e a união roscada é possível para qualquer tamanho de molde. A distância entre perímetros mantém-se a mesma para cada diâmetro de guia. A distância entre guias normalizada de todas as placas moldantes da Meusburger, incluindo as estruturas com elementos móveis, baseia-se no mesmo princípio e oferecem-lhe inúmeras vantagens.

Vozes da prática

“Dependendo do diâmetro do furo do sistema, a Meusburger oferece uma distância uniforme a partir da extremidade da placa. Ao mesmo tempo, a distância entre o guiamento e a fixação da ferramenta é escolhida de forma a permitir a colocação de um furo de refrigeração entre os dois. De acordo com a minha experiência, tal é desejável em cerca de 90% dos casos de utilização, o que constitui uma vantagem decisiva em relação a outros concorrentes.”

Frank Zachlod, projetista na Pro Forma Leistungen für den Werkzeugbau GmbH em Radeburg (Alemanha)

 

“A distância entre guias da Meusburger é significativamente mais precisa do que outras, o que naturalmente tem um efeito positivo na qualidade dos nossos moldes.”

Otmar Gutmann, diretor da COLOR METAL GmbH em Heitersheim (Alemanha)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.