E 1273
Olhal de aplicação força central basculante
Artigos 12
| |
ADP
|
d1
|
SW1
|
SW2
|
b1
|
l1
|
l2
|
l3
|
l4
|
d2
|
d3
|
s4
|
max. kg
[kg]
|
max. kg
[kg]
|
max. kg
[kg]
|
max. kg
[kg]
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1273/ 8
|
|
M 8
|
13
|
5
|
58
|
12
|
83
|
34.4
|
11
|
38
|
30
|
10.5
|
700
|
700
|
1400
|
980
|
|
E 1273/10
|
|
M10
|
17
|
6
|
58
|
16
|
83
|
35.5
|
11
|
38
|
30
|
10.5
|
1000
|
1000
|
2000
|
1400
|
|
E 1273/12
|
|
M12
|
19
|
8
|
58
|
19
|
83
|
35.5
|
11
|
38
|
30
|
10.5
|
1350
|
1350
|
2700
|
1900
|
|
E 1273/16
|
|
M16
|
24
|
10
|
76
|
22
|
107
|
46
|
14
|
50
|
40
|
14
|
2500
|
2500
|
5000
|
3500
|
|
E 1273/20
|
|
M20
|
30
|
12
|
89
|
26.5
|
118
|
55.5
|
17
|
50
|
45
|
17.25
|
4000
|
4000
|
8000
|
5600
|
|
E 1273/24
|
|
M24
|
36
|
14
|
120.5
|
34
|
154
|
70
|
23
|
66
|
60
|
23
|
6300
|
6300
|
12600
|
8800
|
|
E 1273/30
|
|
M30
|
46
|
17
|
148
|
41.5
|
183
|
87.2
|
29
|
75
|
75
|
27
|
8000
|
8000
|
16000
|
11200
|
|
E 1273/36
|
|
M36
|
55
|
22
|
168
|
45
|
189
|
60
|
32
|
82
|
70
|
32
|
15000
|
12500
|
25000
|
17000
|
|
E 1273/42
|
|
M42
|
65
|
24
|
168
|
53
|
189
|
60
|
32
|
82
|
70
|
32
|
18000
|
16000
|
32000
|
22400
|
|
E 1273/48
|
|
M48
|
75
|
27
|
204
|
61
|
232
|
78.5
|
45
|
103
|
90
|
45
|
25000
|
20000
|
40000
|
28000
|
|
E 1273/56
|
|
M56
|
75
|
24
|
204
|
70
|
232
|
78.5
|
45
|
103
|
95
|
45
|
32500
|
27000
|
54000
|
38000
|
|
E 1273/64
|
|
M64
|
75
|
24
|
204
|
80
|
232
|
78.5
|
45
|
103
|
95
|
45
|
35000
|
32500
|
65000
|
46000
|
Detalhes
Descrição do produto
- Alinhamento automático na direção da força, graças a um mecanismo de mola único
- A mais elevada capacidade de carga com um design compacto
- A forma de estribo redondo evita o agarro
- Segurança quadruplicada
- Todos os componentes que suportam a carga são 100% testados contra microfissuras conforme EN 1677
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si